ISOシリンダ DSBC-100-160-D3-PPVA-N3

8165651

GTIN 4052568598037

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4712 N
ストローク
160 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能