ISOシリンダ DSBC-100-250-D3-PPVA-N3

8165654

GTIN 4052568598068

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4712 N
ストローク
250 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能