パラレルグリッパ HPPH-16-16-NC-N-R12

8171873

GTIN 4052568651817

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
構造
グリッパフィンガの水平方向への取付方法 - ガイド - ラックギヤ/ピニオン - グリッパフィンガ付 - 空気圧式グリッパ - 強制された動作過程
グリッパジョーあたりのストローク
8 mm
位置検出
変位エンコーダ内蔵
空気圧接続
プラグコネクタ外径4mm用