パラレルグリッパ HPPH
HPPHパラレルグリッパ/バルブの組み合わせは、人間とロボットの共同作業のために特別に開発され、ユニバーサルロボットインターフェースにより、多くのコボットやロボットと組み合わせることができます。低慣性質量モーメントで全高が低いため、高いダイナミクスを実現します。
- 0.5MPaまでの人間とロボットの安全な共同作業のために
- センサ内蔵で全高が低いグリッパーとバルブの組み合わせ
- 個々のコンポーネントと比較して、サイクルタイムを短縮し、圧縮空気を最大75%節約できます。
- ISO 15066に準拠したフィンガ付グリッパのTÜV認証
- ISO 9409-1-50-4-M6に準拠したメカニカル・ロボット・インタフェースにより、さまざまなコボットやロボットに対応
- 緊急停止モードでも安全に操作できる把持力安全装置
- デジタルI/O(PNP/NPN)またはIO-Linkによる多彩な制御
- 材料使用量の削減により持続可能な 生産が実現
- 統合制御による持続可能な運転