PUN-H-LC
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-H-LC
PUN-H-LC-4X0,75-BL
チューブ
PUN-H-LC-4X0,75-BL
8244548
GTIN 4052568799434
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PUN-H-LC_EN.PDF
ロードしています..
外径
4 mm
内径
2.6 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C