チューブ PUN-H-LC
Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
- PUチューブ – ポリウレタン
- CO2 最大 64%削減
- H – 加水分解および微生物に対する高い耐性
- 非常に柔軟なチューブで、チェーンコンベアへの適合性に優れている
- 使用が許可されている作動媒体: メーカーの仕様書に基づく圧縮空気、真空、水
- 代替材料の使用により持続可能な生産が実現