把持システム

把持システムはワークとハンドリングシステムの間の接続を表すため、産業用ロボットやハンドリングシステムにとって不可欠な要素です。グリッパには空気圧と電動があり、ワークやツールの把持, 保持, 位置決め, 向きの変更に使用されます。通常、把持システムはハンドリングシステムのエンドラインに配置され、共通の電源ラインに接続されます。

把持システムの様々な効果

把持システムは様々な影響を受けます。これらはメカにも空気圧にも、電気や接着剤にも機能します。

メカグリッパは人間の手に似ており、1本以上のグリッパフィンガを持っています。これらの把持システムはいくつかの堅固なジョイントで構成されますが、なかには柔らかいものもあります。通常、これらは空気圧式つまり圧縮空気によって動作します。メカ式には電動も可能です。

エアグリッパにはワークを吸着して搬送・加工する真空パッドやサクションカップもあります。真空技術に加え、処理対象のワークを圧力原理を使用してクランプして移動することもできます。多孔質構造や穴あき構造など、表面が真空を作ることができないなどの理由でエアグリッパが使用できない場合は通常、接着グリッパシステムが解決策を提供します。

小さな毛を備えた把持面がワークに押し付けられると、ファンデルワールス力が発生し、リアルタイムでワークを持ち上げることができます。粘着グリッパを制御された方法でわずかに横に傾けると、粘着は再び解除されます。粘着グリッパの利点は電力を必要としないため、非常にエネルギー効率が高いことです。

マグネット機能付き電動グリッパはワークを磁力で吸着し保持します。永久磁石グリッパと電磁グリッパの 2 種類の磁気グリッパシステムが区別されます。永久磁石グリッパではワークが磁石によって持ち上げられた後、別のシステムによってピックアップする必要があります。電磁グリッパは電気エネルギーによってオン/オフを切り替えるため、ワークの把持と再設置が簡単に行えます。

Festo製メカ式グリッパ

Festo製グリッパは内部のアクチュエータにより動作し、アクチュエータの動きをトランスミッションを介してグリッパジョーの把持動作に変換しています。グリッパジョーの動作がストロークということになります。ストロークと把持力により様々なサイズのワークを掴むことが可能です。Festoでは空気圧と電動の両方でロングストロークのグリッパを提供しています。

パラレルグリッパ

Festoは様々な仕様のパラレルグリッパを提供しています。これらは内部把持, 外部把持どちらとしてでも使用可能です。スタンダードのパラレルグリッパはクリーンな環境で様々な小型部品のハンドリング用に使用されます。Festoの強力型グリッパは強い把持力を維持するためにグリッパジョーに耐高負荷のT溝ガイドを持たせています。密閉型グリッパは周囲環境が悪く要求の厳しい環境でのハンドリングに適しています。精密グリッパはグリッパにバックラッシュのないローラーベアリングを採用しています。

Festoのコア プログラムには様々なサイズの 3つのパラレルグリッパDHPC、DHPS、HGPLおよびHGPTがあります。DHPCおよびDHPS小型サイズで高い把持力と最大の繰返し精度を特徴とし、HGPLは特に大型ワークおよび大きなストロークでの使用に適しています。パラレルグリッパHGPTは堅牢かつ強力で、HGPL と同様に T スロット ガイドが付いています。Festoの主力製品に加え、様々なニーズに対応したパラレルグリッパも用意しています:より大きなワークの把持に最適な製品から、セルフセンタリング用グリッパ, 過酷な環境用, 超小型でハンディなデザインのマイクログリッパまで

パラレルグリッパ

3ポイントグリッパ

3ポイントグリッパはワークピースのセンタリングを可能にします。Festo では様々なデザインの 3ポイントグリッパを見つけることができます。標準の3ポイントグリッパはクリーンな環境での小型部品の一般的なハンドリングに適しています。大きな力を吸収するために、内側と外側の把持用の弾力性のある T スロット ガイドを備えた堅牢な 3つ爪把持システムが採用されています。密閉型3ポイントグリッパは周囲環境が悪く要求の厳しい環境でのハンドリングに適しています。

Festoの3ポイントグリッパ DHDSは最大の繰返し精度を保証し、小さな構成体積で高い把持力を実現します。Festo3ポイントグリッパ HGDDは高いモーメント負荷にもかかわらず、中心運動による正確な把持を可能にし、非常に過酷な環境での使用に特に適しています。3ポイントグリッパ HGDTエアを封入することでグリッパのジョーガイドを塵埃から保護し、特に耐久性に優れています。高出力バージョンとしても利用でき、グリッパジョーの同期動作が可能になります。

3ポイントグリッパ

アングルグリッパ

Festoのアングルグリッパは小型部品グリッパとマイクログリッパとして標準装備されています。ラジアルグリッパのジョーはそれぞれ20°ずつ開きます。開口部の角度により対象物に側面からアプローチする必要がありません。決められた開角度によってサイクルタイムを削減し、干渉する外形を回避することができます。

Festoの最新モデルであるアンギュラー グリッパ DHWCは複動または単動グリッパとして使用できます。さらに、グリッパジョーの横方向のサポートにより、高いモーメント負荷容量を備えています。改良されたグリッパ ジョー ガイダンスを備えたアンギュラー グリッパ DHWSには内部固定スロットルがあり、アプリケーションの 80% で外部スロットルが不要であることを意味します。Festoアンギュラグリッパ HGWMは小型で使いやすいデザインが特徴です。外部から調整可能なグリッパフィンガーのおかげで、様々な方法で使用できます。

アングルグリッパ

ラジアルグリッパ

Festoのラジアルグリッパには2つのバリエーションがあります。スタンダードラジアルグリッパはクリーンな環境での小型部品グリッパとして利用可能です。密閉型の強力バージョンはより大きな力を保持することが可能です。ラジアルグリッパのジョーはそれぞれ90°ずつ開きます。開口部の角度が広いため対象物に側面からアプローチする必要がありません。

Festoラジアル グリッパ DHRCおよびDHRSはグリッパ ジョーの横方向のサポートにより、高いモーメント負荷容量を実現します。前者は複動または単動グリッパとして使用でき、後者はより堅牢で内部スロットルを備えています。ラジアルグリッパ HGRTの特徴は最高のモーメントと長い耐用年数を実現する堅牢かつ正確な運動学です。

ラジアルグリッパ

ロータリグリッパ

機械的把持システムのグループにはパラレルグリッパとピボット ユニットのコンパクトな機能の組み合わせであるピボット グリッピング ユニットも含まれます。両方の機能はそれぞれ独立して制御・動作させることが可能です。ロータリグリッパユニットには3つの異なるサイズがあります。回転角度は0°~210°で調整可能、最大把持力は192 Nです。

Festoではスイベル 把持 ユニット HGDSを入手できます。スイベル角度は無限に調整でき、弾性ダンピングまたは統合ショックアブソーバーによる正確なエンド ストップを保証します。

スイベルグリッパ

Festo製空気圧グリッパ

空気圧グリッパシステムの分野ではコンポーネントに優しい、安全なベローズ グリッパの形式の内部グリッパが見つかります。ベローの径がメカ的に大きくなり、負荷が内側からクランプされます。ベローグリッパはグラス, カップ, ボトルなど、開口部が円形の部品の把持や搬送に適しています。ベローの材質は2種類から選ぶことが可能です。EPDMは高負荷に適しており、シリコンは高温に適しています。

Festoベローズグリッパ DHEBは把持直径 8 ~ 85 mm に対応する 11 サイズが用意されています。DHEB の移動方向は上または下です。適応形状グリッパ DHEFは位置や形状が不定な部品や形状の異なる製品の把持に適しています。

ベローグリッパ

空気圧グリッパとは何ですか?

空気圧グリッパは、圧縮空気を使用してワークを掴み固定するための機械装置(エンドエフェクタ)です。空気圧グリッパは一般的に製造や組立ラインなどの産業自動化アプリケーションにおいて、ワークの操作や搬送に使用されます。

空気圧グリッパは通常、ピストンまたは回転式アクチュエータで駆動される2つ以上のグリッパフィンガ(ハンド)で構成されています。圧縮空気が供給されると、フィンガが互いに向かって動きワークを掴みます。圧縮空気が排気されると、フィンガは元の位置に戻りワークを離します。

空気圧グリッパは様々なサイズや構成で提供され、多様な種類や大きさのワークに対応可能です。平行または角度のついたフィンガでワークを掴むよう設計でき、ワークの有無を検知したり把持力のフィードバックを提供するセンサを搭載したりすることも可能です。

空気圧グリッパの利点の一つは、速度と効率性です。圧縮空気で駆動されるため、速く安定した動作が可能であり、高速アプリケーションに最適です。また、比較的低コストでメンテナンスも容易です。

空気圧グリッパの主要部品

  • 本体:グリッパの他の部品を収容し、取り付け面を提供する主要な構造部品です。
  • フィンガまたはグリッパフィンガ:ワークと実際に接触する部分です。直線型や曲線型、平坦面やギザギザ面などがあり、様々な把持力や開口幅で設計可能です。
  • アクチュエータ:フィンガやフィンガの動きを制御する部分で、グリッパの種類により空気圧シリンダ、電気モータ、油圧システムなどがあります。
  • センサ:ワークの存在検知や把持力測定、グリッパ位置のフィードバック用のセンサ搭載オプションがあります。
  • マウンティングブラケット:ロボットアームやその他の機械へのグリッパ取り付けに使用されます。
  • 制御システム:グリッパの種類や用途により異なり、スイッチ、センサ、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)などが含まれます。

空気圧グリッパはどのように動作しますか?

空気圧グリッパは圧縮空気を使い、グリッパのフィンガを動かしてワークをチャックする方式で動作します。一般的にシリンダ、ピストン、グリッパフィンガで構成され、圧縮空気供給源に接続されています。
シリンダに圧縮空気が供給されるとピストンが押し出され、フィンガが互いに向かって動きます。フィンガはワークをしっかり掴み、圧縮空気が排気されるまで保持します。
開放力と閉合力はグリッパの把持力を測る2つの関連指標です。
開放力はフィンガまたはフィンガを開くのに必要な力であり、閉合力はフィンガまたはフィンガが閉じられたときにワークに加える力を指します。
グリッパの開放力は空気圧の変更やフィンガの位置調整によって調整可能です。中には制御システムにプログラム可能な開放力設定を持つものもあります。
どの空気圧グリッパが最適かを決める際には、内側締め付けと外側締め付けを考慮する必要があります。内側締め付けは拡張マンドレルやコレットを使い内側からワークや工具部品を固定する方法で、外側締め付けは外部クランプやコレットを使い外側から固定する方法です。

グリッパの種類

産業自動化でよく使われるグリッパには様々なタイプがあります。以下は代表的なものです。

  • パラレルグリッパ:2つのフィンガが平行に動いてワークを掴みます。最も一般的なタイプで、過酷な環境を含む幅広い用途に使用されます。
  • アングルグリッパ:フィンガが斜めに動き、不規則な形状やパラレルグリッパでは掴みにくいワークを掴めます。
  • 真空グリッパ:真空吸着力でワークを掴み固定します。壊れやすいワークや形状が不均一なワークの取り扱いに多用されます。
  • 電動グリッパ:電気モータでフィンガを駆動し、把持力と位置を精密に制御できます。
  • 空気圧グリッパ:圧縮空気でフィンガを動かします。シンプルで安定し、高速動作が可能です。
  • マグネティックグリッパ:磁場を利用して強磁性体のワークを掴みます。迅速かつ安定した搬送が必要な用途に使われます。
  • 油圧式グリッパ:油圧流体でフィンガを駆動し、高い把持力が必要な高負荷用途に適しています。

グリッパの選択は、取り扱うワークのサイズ・形状、必要な把持力、作業速度や精度などの用途要件により異なります。

ロボット工学における空気圧グリッパ

空気圧グリッパはロボット工学でワークの操作・処理を行う多様な用途に使われます。これらは圧縮空気やガスを使って動作し、ワークを掴み離すための力を発生させます。

  • 動作:圧縮空気やガスを用い機械的力を生成し、通常は空気圧縮機で供給され、空気圧バルブで制御されます。
  • 設計:多様な用途に応じて様々な設計があり、最も一般的なタイプはワークをチャッキングするために平行に動く2つのフィンガを持つ平行フィンガグリッパです。他にアングルグリッパ、3フィンガグリッパ、特殊用途向けカスタムグリッパがあります。
  • 動作方式:空気圧シリンダや回転式アクチュエータなどの空圧アクチュエータを使い、フィンガの開閉を制御します。これらは空気圧を機械的動作に変換し把持動作を行います。
  • 力と制御:グリッパのサイズやタイプにより把持力は異なり、供給空気圧を調整して力を制御可能です。制御は手動バルブ、ソレノイドバルブ、ロボットコントローラ統合の高度な制御システムで行えます。
  • 利点:軽量かつコンパクトで、サイズに対して高い把持力を持ちます。空気圧システムは他のタイプに比べてシンプルでコスト効率が良く、高速動作が可能で適度な精度を必要とする用途に適しています。

Festoの空気圧グリッパ

Festoは空気圧部品およびシステムの製造で知られており、空気圧グリッパも多彩なデザインと機能で提供しています。以下はFestoの空気圧グリッパの例です。

  • EHPS空気圧グリッパ:電気駆動式空気圧パラレルグリッパで、電気システムと空気圧システムの利点を組み合わせ、精密制御と高い把持力を実現。ダイナミックで厳しい用途向けに設計され、コンパクトなデザインが特徴です。
  • HGPL空気圧グリッパ:大型・重量物に適した高強度空気圧パラレルグリッパ。頑丈で高い把持力を持ち、重い部品の取り扱いや金属加工工程など強力な把持力が必要な用途向けに設計されています。