排出量の記録時には温室効果ガス排出量の記録と会計処理に関して最も国際的に認められている基準である Greenhous Gas Protocol(略してGHG Protocol、邦訳「温室効果ガスプロトコル」)を使用します。 排出量をスコープ1排出量(自社内での直接排出量)、スコープ2排出量(電力や地域熱供給などの最終エネルギー購入からの間接排出量)、スコープ3排出量(バリューチェーンに沿ったその他の間接排出量)に分類します。
Festoのグローバルサステナビリティ戦略の一環として、温室効果ガス(GHG)排出の一貫した回避と削減は最優先事項です。 私たちは、地球温暖化を産業革命以前の水準と比較して可能な限り 1.5 °Cに抑えることを目指しています。 これらの目標は2025年2月にScience Based Targets initiative(SBTi)によって正式に検証されました。 SBTiは気候科学の知見に基づいて削減目標を検討する独立したイニシアチブである。
全体的な“ネットゼロ“目標に沿って、私たちは2050年までにバリューチェーン全体で排出する温室効果ガスと同量の温室効果ガスを吸収する(スコープ1~3)ことに取り組んでいます。
Scope 1および2の目標を達成するために、私たちはグローバルなインフラ計画を実施し、グローバルなグリーン電力戦略を追求しています。 さらに、エネルギー効率対策と太陽光発電(PV)のさらなる拡大への投資を継続します。
サプライチェーン全体での温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3)を削減するために、地域化の促進と"local for local"コンセプトを通じて、可能な限り短いサプライチェーンに注力しています。 製品に関しては生産時の二酸化炭素排出量と製品使用段階でのエネルギー消費量を最適化するため、製品開発プロセスの最初からサステナビリティの側面を考慮しています。
Festo はGHG プロトコルの 3 つのスコープすべてにわたって企業の二酸化炭素排出量(CCF)を決定します。 その際、以下の4つのカテゴリが 3.10, 3.13, 3.14, 3.15はFestoのCO₂フットプリントには関連性がないと判断されました。 したがって、これらのカテゴリは考慮されていません。
結果は「温室効果ガス排出量」2024の表 (tCO₂eq)の表をご参照ください。 この計算から 排出量の99パーセントはカテゴリ3.1, 3.4 および 3.11内によって発生しているという明確な結果が示されています。 詳細な一覧は サステナビリティレポートにあります。
温室効果ガス排出量(スコープ 1、スコープ 2 およびスコープ 3)はGHGプロトコルに基づき算出(単位:t CO₂e)。
(*1) 期間 10/2024 – 09/2025
(*2) 以前と比べて 2024 算定方法の見直しに伴い、修正されました。
(*3)本社および生産拠点からの廃棄物を含む。現地法人(販売事務所など)からの廃棄物は含まない。
(*4) 3.9 = を除き、 3.10, 3.13, 3.14 および 3.15 関係ありません。
2025年のスコープ1およびスコープ2における排出量は次の2つのグラフに示されています。 以下の図は売上高ベースの総エネルギー必要量とスコープ1および2の売上高ベースの排出量を示しています。
(*1) 期間 10/2024 – 09/2025
(*2) 2025年以降の生産物流ネットワークの各拠点で太陽光発電により自家発電した電力を含む。
(*3) 地域熱供給による排出量がもはや相殺されなくなったため
お客様がCO₂ニュートラルな工場を実現する過程ではFestoの製品ポートフォリオをはるかに超えた業界向けの企業間ソリューションが必要です。 気候保護に関してFestoがコンポーネントサプライヤとして現在持っている最大の有効手段は販売後の製品がお客様のもとで使用される際のスコープ3排出量の削減です。 これには空気圧システム全体を最適化するためのノウハウを持つ専門家が必要となります。
この包括的な視点に基づいて、 Festo Energy Saving Services – 「圧縮空気エネルギー効率監査」に基づくオーダーメイドのサービスプログラム DIN EN ISO 11011 (「圧縮空気エネルギー効率監査」)に基づいています。 これは、圧縮空気の削減ポテンシャル を特定し、最大限に活用することを目的としており、これにより顧客のエネルギー管理システム全体も DIN EN ISO 50001 に準じて最適化することにつながります。
Festoはすべての既存の生産拠点において環境マネジメントシステムを構築し、 ISO 14001 認証を取得しました。 その一環として、材料や資材の効率的な使用、廃棄物の削減、水の節約に取り組んでいます。 最新の指標は サステナビリティレポートでご覧いただけます。
Festoは自社の環境コンプライアンスを通じて安全なプロセスを確立します。 エラーは出来る限り迅速に検知され、将来は回避することが可能です。 Festoは製品のライフサイクル全体にわたって環境パフォーマンスを継続的に改善します。
Festo側では環境法の重大な違反はありません。 制裁の対象とならない、短期的の廃水または排出制限値の超過が発生する可能性があります。 適切な対策が常に講じられます。 制限値を超えたために当局に通知する義務がある場合、この義務は順守されます。
Festoは技術の進歩とサステナビリティは両立しなければならないと確信している。 家族経営の企業として、エコロジー、社会的責任、企業責任を組み合わせたサステナビリティ戦略を追求し、Festoの行動の指針としています。
コーポレートサステナビリティの詳細