バルブターミナルVTUX用 VAEM-XA

VTUXはバルブポジションに直接割り当てられる、統合された省スペースのスイッチング位置フィードバックを提供します。デジタルインプットモジュールは適合するマニホールドプレートとの組み合わせのみ可能です。
  • M8(IP6x)-取り外し可能なインサートプラグにより、極めて高い充填密度と容易な組み立てを同時に実現。
  • ターミナルブロック(IP20) - 入力あたり3線接続可能
  • コンパクトでコストパフォーマンスが高い
  • 内部シリアルリンクの場合
  • PNPまたはNPN
  • バルブポジションあたり2入力
  • 4連マニホールド用