比例方向制御バルブ
ホーム
製品
駆動部
空気圧サーボシステム
比例方向制御バルブ
VPWI
比例方向制御バルブ VPWI
正確で非常にダイナミック: VPWIは非常にダイナミックな方向制御バルブで、ストローク制御で多用途に調整可能です(ストローク、C値、流量直線化)。 ディスプレイから様々な設定が可能。
最大180Hzのダイナミックレンジ
フルグラフィック表示
ストローク制限
調節可能な傾斜
圧力またはストロークの実測値
食品用グリース NSFH1
Downloads
VPWI_JA.PDF