薄型シリンダ, 複動 ADN

ISO 21287に準拠した規格シリンダ, 様々なバリエーションの固定/自己調整エアクッション
  • ISO 21287
  • 同等のISO 15552準拠の標準シリンダと比べて最大で50%の省スペース
  • 高い走行距離で長寿命
  • 個別の使用に対応する幅広い製品ラインアップ
  • 位置検出用
  • リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション
  • 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能