持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
小型,薄型,扁平シリンダ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADN-S
薄形シリンダ,複動式 ADN-S
より小型でより高い性能:コンパクトシリンダー ADN-Sなら、この相反する課題を克服できます。非常に小型軽量で小さな動きでも優れた性能を発揮します。これにはサイズが縮小され、一体型となったハウジングが寄与しています。
小さな設置スペース
超軽量
小さな動きに最適
ピストンロッド,雌ねじまたは雄ねじ
位置検出用
リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション
材料使用量の削減により持続可能な生産が実現
Downloads
ADN-S_JA.PDF
Links
アプリケーション