持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
小型,薄型,扁平シリンダ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADN
薄型シリンダ, 複動 ADN
ISO 21287に準拠した規格シリンダ, 様々なバリエーションの固定/自己調整エアクッション
ISO 21287
同等のISO 15552準拠の標準シリンダと比べて最大で50%の省スペース
高い走行距離で長寿命
個別の使用に対応する幅広い製品ラインアップ
位置検出用
リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション
修理が容易なためライフサイクルが長く、持続 可能
Downloads
ADN_JA.PDF
Links
アプリケーション