マルチピンまたはフィールドバスコネクタ付バルブターミナル VTUG VTUG

コンパクトで大流量そして汎用的:制御盤組み込み用に最適化され、耐食性強化のためのマニホールドレールを備えバルブターミナル仕様でプロセスの実行中にバルブ交換を可能にするホットスワップ機能も利用可能。
  • 低コストの固定グリッド
  • 最も簡単な組み立て
  • 互換性がある電気制御
  • IO-Link対応
  • 個別の電気接続で統合可能な VUVG バルブ
  • 空気圧マルチピンプラグも入手可能
  • VGシリーズより
  • リバースモードと目標減圧によるエネルギー効率の良い使用
  • 制御盤の設置に最適化された省スペースタイプが入手可能
  • ホットスワップ接続のバリエーション:プロセス中にバルブの交換が可能
  • リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション