ピエゾバルブ
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
ピエゾバルブ
VEAA
比例圧力制御バルブ VEAA
高精度とダイナミクスにより、最小流量でコンパクトな圧力制御を実現し、10 barまでの圧力レンジに対応します。 エレクトロニクス, 半導体, ライフサイエンス, 繊維, バッテリー製造など、多くの業界に最適です。
最大10 barの高精度
非常にコンパクトなサイズ
最小流量のための非常にダイナミックな圧力制御
六角ソケットまたはサブベースバルブとして利用可能
静かな動作と低発熱
超高速応答
より低い圧力レベルと効率的な制御による持続可能な運転
Downloads
VEAA_JA.PDF
Links
アプリケーション