比例圧力制御バルブ VEAA

高精度とダイナミクスにより、最小流量でコンパクトな圧力制御を実現し、10 barまでの圧力レンジに対応します。 エレクトロニクス, 半導体, ライフサイエンス, 繊維, バッテリー製造など、多くの業界に最適です。
  • 最大10 barの高精度
  • 非常にコンパクトなサイズ
  • 最小流量のための非常にダイナミックな圧力制御
  • 六角ソケットまたはサブベースバルブとして利用可能
  • 静かな動作と低発熱
  • 超高速応答
  • より低い圧力レベルと効率的な制御による持続可能な運転