リモートI/Oシステム CPX-AP-I
IP65/IP67の新しいI/Oシステム CPX-AP-Iにより、強力なI/Oモジュールと既存のバルブターミナル接続をIO-Linkマスタを含む最も重要なホストシステムに統合できます。
- 80台のモジュールを200MBaudのデータレートでリアルタイムに柔軟にネットワークする強力なリモートI/Oシステム
- 拡張診断オプションを含む一貫した優れた接続性により機械の可用性と生産性を向上
- お好みの開ループ制御システムに簡単に統合: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
- リアルタイム性と確定的なシステム動作により最大250μsのサイクルタイムを実現
- 各モジュール間のケーブル長を最大50mとし、システムの大型化を実現
- IO-Linkマスタとパラメータ設定ソフトウェアにより任意のIO-Linkデバイスを簡単に統合
- バルブターミナル, デジタル/アナログI/OモジュールまでのEthernetパフォーマンス
- エネルギー遮断機能により持続可能な運転が実現
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。
- ご注意: 必要なコネクタは別途購入する必要があります