リモートI/Oシステム CPX-AP-A
IP65/IP67の新しいモジュール式リモートI/OシステムCPX-AP-Aにより、強力なI/Oモジュール、IO-Link®マスタ, セーフティI/Oモジュールを最も重要なホストシステムに統合することができます。
- IP65/IP67のモジュラー型軽量IOシステム
- 最高の性能を実現する柔軟性の高いリモートIOシステム
- CPX-AP-AとCPX-AP-Iを簡単に組み合わせて, 統合システムを構築可能。
- 拡張診断オプションを含む一貫した優れた接続性により機械の可用性と生産性を向 上
- PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibusなどお好みのコントローラに簡単に統合可能
- IO-Link 用モジュールあり
- 80台のモジュールを200MBaudのデータレートでリアルタイムに柔軟にネットワークする強力なリモートI/Oシステム
- エネルギー遮断機能により持続可能な運転が実現
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。