リモートI/Oシステム CPX-AP-L

新しいI/OモジュールCPX-AP-LとIP20はバルブ技術を含むCPX-APシステムにシームレスに統合することができます。 近接センサや個別のバルブなど、センサとアクチュエータのエンド・ツー・エンドのネットワーク化とコスト効率の高い統合を実現します。
  • IP20の分散型の軽量I/Oシステム
  • 最高の性能を実現する柔軟性の高いリモートIOシステム
  • CPX-AP-IとCPX-AP-Aのスケーラブルでシンプルな組み合わせによるネットワークシステム
  • 拡張診断オプションを含む一貫した優れた接続性により機械の可用性と生産性を向上
  • PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibusなどお好みのコントローラに簡単に統合可能
  • 80台のモジュールを200MBaudのデータレートでリアルタイムに柔軟にネットワークする強力なリモートI/Oシステム
  • 各モジュール間のケーブル長を最大50mとし、システムの大型化を実現
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。
  • ご注意: 必要なコネクタは別途購入する必要があります