リモートI/Oシステム用 CPX-AP-I
IP65/IP67の新しいI/Oシステム CPX-AP-Iにより、強力なI/Oモジュールと既存のバルブターミナル接続をIO-Linkマスタを含む最も重要なホストシステムに統合できます。
- IP65/IP67の分散型軽量I/Oシステム
- 最高の性能を実現する柔軟性の高いリモートIOシステム
- CPX-AP-IとCPX-AP-Aを簡単に組み合わせて統合システムを構築可能
- 拡張診断オプションを含む一貫した優れた接続性により機械の可用性と生産性を向上
- お好みの開ループ制御システムに簡単に統合 : PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
- IO-Link 用モジュールあり
- 80台のモジュールを200MBaudのデータレートでリアルタイムに柔軟にネットワークする強力なリモートI/Oシステム
- 各モジュール間のケーブル長を最大50mとし、システムの大型化を実現
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。