標準シリンダ DSBF
ISO 15552準拠の寸法を持つ標準シリンダ。NSF-H1グリースおよびFDA準拠のシール材は基本バージョンから採用。オプションとして、自動調整式のエンドポジションクッションシステム PPSとドライランシールを装備。
- ISO 15552
- 耐腐食性を強化
- 清掃しやすいデザイン
- FDA 認可の基本仕様のルブリケータとシール
- オプションの無潤滑シールによる長寿命
- 自己調整式エアクッションによりコミッショニング時の時間を短縮し、負荷と速度の変動に最適に対応します
- 位置検出用
- 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能