圧力レギュレータ VRPA

魅力的かつコンパクト、そしてパワフル:デザインが新しくなった定番製品であるVRPAを使用すれば圧力を簡単に低減することができます。VRPAは直接2つのチューブ間,ライン内,またはバルブターミナルに直接取り付けることができます。これにより、たとえばユーティリティからの最大圧力が必要ないときにエネルギーの節約につながります。
  • 1次側の圧力変動と無関係に作動圧力を制御
  • 2次側排気および逆流れ
  • 連続圧力供給型ピストンレギュレータ
  • 動作に合わせた圧力調整による高いエネルギー効率
  • 直動式
  • オプションで圧力計付
  • 接続ポート: 両側プラグ接続、ネジ/プラグ接続
  • 圧力レベルの低下により持続可能な運転が実現