앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16

1002525

GTIN 4052568226251

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1
유량 Kv
12.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
24 mm