Avtomatizacija
Izdelki
Orodja za projektiranje
Rešitve
Podpora
Didaktika
Tehnično izobraževanje
Podjetje
O družbi Festo
Kariera
Blog
Nazaj
Izdelki
Pogoni
Motorji in pogonski regulatorji
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili in ventilski otoki
Senzorji
Priprava stisnjenega zraka
Priključna tehnika
Krmilna tehnika in oddaljeni vhodi/izhodi
Programska oprema
Rešitve, pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
Druge pnevmatske komponente
Storitve
Nazaj
Rešitve
Panoge
Digitalna preobrazba
Tehnologije avtomatizacije
Varnost in trajnost
Aplikacije
Reference strank
Individualne rešitve
Procesna avtomatizacija
Nazaj
Podpora
Prejemanje podpore
Nadaljnje storitve
Tehnična dokumentacija
Festo Kontakti
Poiščite svojega prodajnega partnerja
Virtual Assistant
Nazaj
Tehnično izobraževanje
Učni sistemi
Katalogi izdelkov
Koncepti izobraževanja
Digitalno učenje
Usposabljanje in svetovanje
Referenčni projekti
Skrb za stranke in storitve
Nazaj
O družbi Festo
Incredible Machine
Podjetje
Trajnost in kultura
Sejmi in dogodki
Raziskave in razvoj
Postanite distribucijski partner
Nazaj
Kariera
Prosta delovna mesta in prijava
Vpis
Košarica
Slovenia
Add a second order code
VHEF
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
기계 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
VHEF
VHEF-ET-B32-G14
선택 밸브
VHEF-ET-B32-G14
8080963
GTIN 4052568454081
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VHEF-G_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
3/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
870 l/min
공압 연결부 1
G1/4
작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
설치 폭
20 mm