필터 MS6-LF-AGE-E-R-V
8232878
GTIN 4052568778224
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G3/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화 됨)
4100 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
2 bar - 12 bar
여과 등급
40 µm
8232878
GTIN 4052568778224