The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo uses cookies to improve performance, optimise functionality, analyse access and personalise content and displays. You can disable the use of cookies at any time. For more information, please see our Data Protection Policy and Cookie Policy.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
FluidDraw를 사용하면 전기 및 공압 회로도를 빠르고 쉽게 생성할 수 있습니다. 이 소프트웨어에서 간편하게 전체 플랜트를 문서화하고 간단한 스케치를 생성할 수 있습니다.
설명
FluidDraw를 사용하여 도면 프레임과 제목 블록을 포함한 전문적인 프로젝트를 생성하세요. 광범위한 표준 기호 라이브러리에 액세스하거나 통합 Festo 제품 카탈로그를 통해 제품을 직접 입력하면 됩니다. 장비 지정은 자동으로 할당되며 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 자동으로 생성된 평가에서 부품 데이터와 회로 정보를 출력할 수 있습니다. 개별 요구 사항이 있는 경우, 기존 템플릿을 필요에 맞게 간단히 조정하면 됩니다. 자체적인 기호, 라이브러리, 제품 데이터베이스, 평가, 도면 프레임을 빠르고 쉽게 생성하세요. 지원 포털(FluidDraw 설정)에서 설정을 다운로드할 수 있습니다. FluidDraw를 시작하려면 라이선스가 필요합니다.
라이선스 모든 FluidDraw 라이선스는 네트워크 라이선스입니다. 라이선스 수에 따라 FluidDraw로 동시에 작업할 수 있는 최대 사용자 수가 결정됩니다. PC나 노트북에서 로컬로 라이선스를 활성화할 수 있을 뿐만 아니라 서버에서도 라이선스를 활성화할 수 있습니다. 라이선스는 구매 후 바로 티켓 형식으로 제공되며 FluidDraw에서 직접 라이선스를 활성화할 수 있습니다. 다음과 같은 라이선스를 사용할 수 있습니다.
FluidDraw 365 연간 구독
FluidDraw P6 영구 라이선스
이 구독을 선택하면 항상 최신 버전에 액세스할 수 있습니다. 버전 P6 내의 업데이트뿐 아니라 버전 P7(및 이상) 업그레이드도 포함됩니다. 라이선스는 12개월 동안 발급되며 구독을 취소하지 않으면 매년 자동으로 갱신됩니다.
FluidDraw P6를 무기한으로 사용할 수 있습니다. 버전 P6 내의 업데이트가 포함됩니다.
기능 개요
기호 라이브러리 - 간단한 사용과 표준 준수
• ISO 1219-1에 따른 완전한 중립적 공압 기호 라이브러리 • 완전한 중립적 전기 기호 라이브러리 - DIN EN 60617 • 지능적이고 자동화된 장비 마킹 - DIN EN 81346-2 • 사용자 정의 기호 라이브러리를 이용한 확장 • 모든 Festo 제품에 대한 광범위한 기호 라이브러리 • GRAFCET 지원
회로 생성 - 빠르고 편리함
• 연결 라인을 분리하지 않고 추가 기호 삽입 • 연결 지점의 자동 연결(Autoconnect) • 구성 가능한 Festo 제품(예: 밸브 터미널)에 대한 전체 기호 자동 생성 • 방향 변경을 위한 지능형 라인 라우팅(지원 지점 포함) • 기호 배열을 위한 정렬 보조 기능 • 교차 참조 자동 업데이트 • 워크시트 탐색을 위한 개요 창(돋보기 기능) • 256개의 도면 레벨
도면 - 직관적이고 다양한 기능
• 2D 레이아웃 계획을 위한 기하학적 도면 요소 • 자체 기호 생성 및 아카이브 • 좌표, 길이, 너비, 반경을 사용한 도면 • 치수 표시(mm, cm, 인치) • 간단한 표
관리 - 명확하고 구조적
• 하나의 프로젝트에서 여러 개의 시트 관리 • 하위 폴더를 통한 프로젝트 구조화 • 여러 개의 프로젝트를 동시에 열기 • 프로젝트 템플릿 관리
평가 - 완전한 문서화, 간편한 고급 기능
• 부품 목록 • 접점 다이어그램 • 터미널 다이어그램 • 케이블 다이어그램(표 형식의 배선 개요) • 호스 목록(표 형식의 배선 개요) • 목차 • 완전히 사용자 지정 가능한 평가
제품 데이터 - 완전한 부품 목록 정보
• 통합 Festo 카탈로그를 통한 오프라인 검색 • 검색 기능이 포함된 사용자 정의 제품 데이터베이스/카탈로그 • Festo 오프라인 장바구니에 액세스 • Festo 온라인 장바구니에 액세스 • 여러 시트로 분할할 수 있는 옵션을 포함한 Festo 밸브 터미널의 회로 생성 • 회로도의 데이터 시트나 문서화와 같은 온라인 서비스에 직접 액세스
번역 - 간편한 다국어 문서화
• Festo 제품 명칭의 자동 번역 • 사용자 정의 번역표를 설정할 수 있음 • 다양한 프로그램 수준에 대한 다양한 언어 설정
인터페이스 - 간단하고 효율적인 데이터 교환
• Festo 온라인 장바구니로 데이터 내보내기 • 통합 오프라인 버전의 Festo 카탈로그에서 데이터 가져오기 • 그래픽 형식 가져오기/내보내기(BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF, SVG) • 부품 목록 가져오기/내보내기(TXT, CSV) • 하이퍼링크를 포함한 PDF 내보내기 • 자체 제품 데이터베이스 가져오기/내보내기(TXT, CSV) • 자체 번역표 가져오기/내보내기(TXT, CSV) • 프로그램 설정 가져오기/내보내기
교육 FluidDraw 세미나의 모든 정보와 날짜 및 장소는 다음 링크에서 찾아볼 수 있습니다. FluidDraw 세미나