- 선택 가능한 압력 레벨(ECO)
여러 압력 레벨을 설정하여 에너지를 절약하십시오. 선택한 동작을 위한 압력을 원하는 레벨로 줄여서 재설정할 수 있습니다. 또한 유량 제어 밸브 세팅을 통해 속도를 제어할 수 있습니다.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License
The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License
The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.
- - Flow Control
Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.
- - Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)
With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely.
- - 모델 기반 비례 압력 제어장치
모델 기반 제어를 통해 외부 센서를 생략하십시오. 호스 길이, 호스 직경, 실린더 크기와 같은 시스템 기본 파라미터를 더 적게 저장함으로써 이 앱에서 체적과 호스에서의 압력 강하를 제어 기술적으로 보정할 수 있기 때문에 예측 제어가 최고의 정확성을 보장합니다.
- - Positioning Basic Library
Festo Positioning Basic Library는 Festo 핸들링 시스템의 시운전과 위치 결정을 위한 기본 기능을 제공합니다.
- - Positioning
Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.
-