10 Items

정렬방식: 위치
  • 위치
  • 제품 명
  • 가격
  1. 선택 가능한 압력 레벨(ECO)
    제품 호환성
    Festo Motion Terminal
    선택 가능한 압력 레벨(ECO)

    여러 압력 레벨을 설정하여 에너지를 절약하십시오. 선택한 동작을 위한 압력을 원하는 레벨로 줄여서 재설정할 수 있습니다. 또한 유량 제어 밸브 세팅을 통해 속도를 제어할 수 있습니다.

    자세히 알아보기

    -
  2. Flow Control
    제품 호환성
    Festo Motion Terminal
    Flow Control

    Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

    자세히 알아보기

    -
  3. 비례 압력제어
    제품 호환성
    Festo Motion Terminal
    비례 압력제어

    공간과 하드웨어 비용 절감: 진공을 이용하여 개별적인 독립형 두 비례 압력제어를 단 하나의 밸브로 구현하십시오!

    자세히 알아보기

    -
  4. 모델 기반 비례 압력 제어장치
    제품 호환성
    Festo Motion Terminal
    모델 기반 비례 압력 제어장치

    모델 기반 제어를 통해 외부 센서를 생략하십시오. 호스 길이, 호스 직경, 실린더 크기와 같은 시스템 기본 파라미터를 더 적게 저장함으로써 이 앱에서 체적과 호스에서의 압력 강하를 제어 기술적으로 보정할 수 있기 때문에 예측 제어가 최고의 정확성을 보장합니다.

    자세히 알아보기

    -
  5. Soft Stop
    제품 호환성
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    사이클 타임을 최대 70% 단축해 보십시오! "Soft Stop"을 사용하면 마모되기 쉬운 쇼크 업소버 없이도 매우 동적이면서도 부드러운 포지셔닝 모션을 구현할 수 있습니다. 이는 유지보수 시간을 줄여주고 시스템의 서비스 수명을 늘려 생산성을 향상시킵니다.

    자세히 알아보기

    -
  6. 이송 시간 지정
    제품 호환성
    Festo Motion Terminal
    이송 시간 지정

    신속하고 간단한 시운전, 작동 중 안정성: 인입과 인출을 위한 이송 시간만 입력합니다. 이송 시간은 배기 스로틀 기능의 조정으로 학습되고 이어서 유지됩니다. 마모를 통한 마찰 증가와 같은 영향에서 시스템은 이러한 값을 직접 조정합니다.

    자세히 알아보기

    -
  7. Positioning
    제품 호환성
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    자세히 알아보기

    -