선택 가능한 압력 레벨(ECO)
Please sign in to see prices or request test licenses
„선택 가능한 압력 레벨(ECO)“ 모션 앱 덕택에 정의된 힘으로 에너지 절감형 실린더 동작이 가능합니다. 이렇게 해서 대형 드라이브에서 불필요하게 높은 공기 소비를 피할 수 있습니다. 환기 챔버에서 제어 명령을 사용하여 전체 동작을 위한 압력을 줄일 수 있습니다. 이는 환기측 압력 조절기를 통해 가능합니다. 배기측에서 여전히 유량이 제어되면 속도를 조절해야 합니다.
사용자는 응용 프로그램에서 프레스처럼 정의된 힘을 제시하기 위해 단부에 예컨대 가변 조절식 압력을 지정할 수 있습니다. 형식 변경도 매우 간단하게 각 밸브 출력에 대한 PLC 명령으로 개별적으로 그리고 주기적으로 실행할 수 있습니다. 통합 센서를 통해 두 밸브 출력 모두에 대해 서로 독립적으로 고정 압력을 지정할 수 있습니다. Festo Motion Terminal VTEM은 압력을 자체적으로 조절하고 각 밸브 출구에 현재 어떤 압력이 있는지 상위 컨트롤러에 신호를 보냅니다.
모션 앱 스타터 패키지에 들어 있는 이 앱을 각 밸브 위치에 지정할 수 있으며 동시에 여러 위치에 지정할 수도 있습니다.
- 모션 앱과 PLC 제어를 통한 기본 설정:
- 채널 2의 압력과 채널 4의 스로틀 개방
- 채널 4의 압력과 채널 2의 스로틀 개방
- 제어장치에 반환:
- 채널 2의 압력
- 채널 4의 압력
- 사전 환기 기능:
- 모션 앱을 시작할 때 실린더 챔버의 배기 압력이 2bar rel.보다 낮은 경우 두 챔버는 요청된 동작을 시작하기 전에 지정된 압력 레벨로 환기됩니다. 이렇게 해서 피스톤이 완전히 사전 배기된 단부로 인입되는 것을 방지합니다.
- 에너지 효율:
- 급기측 압력 레벨은 이러한 동작 작업에서 에너지 효율을 높이는 데 결정적입니다. 이 압력 레벨을 공급 압력에 비해 확실히 줄일 수 있다면, 에너지 소비의 현저한 절감이 가능합니다. 압력 레벨의 가능한 저하 및 이와 관련된 에너지 절감 가능성은 주로 드라이브가 적재되는 유형에 따라 결정됩니다.
- 유효 범위:
- 압력 범위: 0 … 8bar rel.
- 실린더 챔버 2의 설정 압력 … 8bar rel.
- 참조사항:
- 이 값이 0.1bar rel. 이하이고 감지된 배기 압력 이상이면 압력 조절기가 배기됩니다. Festo의 다른 압력 조절기에서도 이는 기본 기능입니다. 감지된 공급 압력 이상에서 제한됩니다.
- 압력 레벨과 배기란 용어는 밸브 연결부가 아니라 동작에 관계됩니다. 인출: 압력 레벨(4), 배기(2), 인입: 압력 레벨(2), 배기(4)