클램핑 모듈

클램핑 모듈은 클램핑 작업에 적합하도록 스트로크가 짧은 고도의 플랫형 다이어프램 액추에이터입니다. 이 탁월한 특성을 고려하면 다른 클램핑 실린더가 한계에 부딪히는 좁은 틈에서의 사용과 같은 응용 분야에서도 클램핑 모듈을 위한 다양한 가능성이 생깁니다. 최대 1640N의 장력이 발휘됩니다. 평탄하지 않은 성질과 및 치수 편차도 상당히 보상될 수 있습니다. 평평하거나 직선에 가까운 클램핑 작업을 모두 실현할 수 있는 원형 및 장형 디자인이 제공됩니다. 클램핑 모듈은 밀폐식의 기밀한 디자인 덕택에 거칠고 먼지가 많은 환경 조건에도 적합합니다. 밀폐형 드라이브의 특성은 기존 실린더를 사용하기에 어려운 어떤 환경 조건에서도 유리합니다.