선형/회전 클램프

선형/회전 클램프는 선형 운동 및 회전 운동의 조합이 특징입니다. 이를 통해 클램핑 위치 범위 위에서 공작물을 삽입하고 제거할 수 있습니다. 이론상 최대 1,600N의 장력과 최대 50mm의 클램핑 스트로크가 구현됩니다.
선형/회전 클램프는 다양한 응용 케이스를 위한 클램핑 툴입니다. 목재 부품에서 판금, 인쇄회로기판에 이르기까지 모든 종류의 공작물을 안정적으로 클램핑합니다. 또한, 용접 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.