다이어프램 액추에이터 및 벨로우즈 드라이브는 드라이브 또는 공기 스프링 시스템으로 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 공압 장치의 세계에서 이것은 특별한 속성을 가진 고유의 클래스를 형성합니다. 특히 장애의 원인이 되는 스틱 슬립 효과가 없습니다. 스틱 슬립 효과 또는 고착 미끄러짐 효과(영어로 스틱은 "고착" 및 슬립은 "미끄러짐"을 의미함)는 서로 반대 방향으로 움직이는 고체의 급격한 미끄러짐을 나타냅니다. 이 현상은 정지 마찰력이 미끄럼 마찰력보다 현저히 큰 물체를 움직일 때 발생합니다. 이런 현상은 공압 실린더에서 빈번하게 나타납니다.
벨로즈 실린더는 드라이브 시스템 및 에어 스프링 시스템에 해당하며 다이어프램 액추에이터 카테고리에 속합니다. 가압 및 환기를 통해 벨로즈 실린더는 구동 요소로 작동합니다. 스트로크가 증가함에 따라 발생하는 힘은 벨로즈의 수축에 따라 감소합니다. 벨로즈 실린더가 영구적인 압력을 받는 경우 댐핑 요소로 작용합니다. 심플한 디자인은 고무 벨로즈가 부착된 두 개의 금속 연결 플레이트로 구성됩니다. 밀봉 요소와 기계적으로 움직이는 부품은 존재하지 않습니다. 벨로즈 실린더는 리턴이 외력에 의해 수행되기 때문에 리턴 스프링이 필요하지 않은 단동 드라이브입니다.
기존 방식의 실린더에 비해 특히 낮은 설치 높이와 자유로운 이동성이 벨로즈 실린더의 큰 장점입니다. 더 큰 축 오프셋과 최대 20°의 각도 회전도 가능합니다. 기존 실린더에서 종종 방해가 되는 슬립 스틱 효과 또한 벨로즈 실린더에서는 발생하지 않습니다. 더 큰 스트로크를 위해 더블 벨로즈가 고안되었습니다. 고무의 특성을 고려하여 압축공기, 가스 및 액체와 같은 여러 매체와 함께 사용할 수 있습니다.
공압 근육은 다이어프램 액추에이터, 보다 정확하게는 멤브레인 수축 드라이브이며 장력 액추에이터라고도 합니다. 이것은 생물학적 근육의 모델을 기반으로 개발되었습니다. 이것은 수축 호스와 연결 부품으로 구성됩니다. 수축 튜브는 고무 멤브레인과 아라미드 실의 내부 층으로 구성됩니다. 수축 다이어프램은 작동 매체를 완전 밀폐 상태로 가둬둡니다. 원사는 보강 및 동력 전달 역할을 합니다. 내부 압력을 가하면 관형 멤브레인이 원주 방향으로 확장됩니다. 이것은 세로 방향으로 인장력과 수축 운동을 생성합니다. 수축 시작 시 최대로 사용 가능한 인장력을 사용할 수 있고 이 힘은 스트로크에 따라 감소합니다. 장점: 멤브레인 액추에이터는 무게 대비 출력 비율이 뛰어나며 특히 강력하고 빠르게 작동하며 유사한 공압 실린더보다 10배 더 높은 초기 힘으로 스틱 슬립이 없습니다.