반회전 드라이브

Festo의 공압 회전 드라이브는 최대 270°의 회전 각도까지 회전 운동을 가능하게 합니다. 회전 날개형 반회전 드라이브에서 기어 랙 피니언 드라이브에 이르기까지 뛰어난 성능과 드라이브의 다양성뿐만 아니라 최고의 정밀도를 자랑합니다. 당사의 공압 드라이브는 공장 자동화의 많은 분야에서 사용됩니다.

제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 공압 드라이브

당사의 소형 반회전 드라이브는 작은 설치 공간, 높은 허용 질량 관성 모멘트 및 센서를 통한 쿼리 기능을 자랑합니다. 선택한 타입은 모듈식으로 추가 기능과 함께 제공되거나 ATEX 지침에 따라 폭발 위험이 있는 환경에 적합합니다.

베인 탑재 반회전 드라이브

베인이 탑재된 Festo 반회전 실린더는 작고 비용 효율적인 드라이브이며 두 가지 시리즈로 제공됩니다. DRVS 시리즈는 특히 가볍고 콤팩트하여 반회전 기능에 최적화된 반회전 드라이브입니다. 회전 각도는 고정식이거나 옵션 액세서리를 사용하여 조정할 수 있습니다. DSM 시리즈는 고에너지용 강력 유압 쿠션을 포함하여 많은 옵션 기능을 제공합니다. DSM 반회전 드라이브의 회전 각도는 전체 회전 범위에서 지속적으로 조정할 수 있으며 금속 고정 스토퍼로 인해 높은 정밀도를 제공합니다.

로터리 베인 드라이브

기어 랙/피니언이 있는 반회전 드라이브

기어 랙 피니언 원리가 적용된 회전식 드라이브는 끝 위치의 매우 높은 정확도, 베어링의 높은 부하 용량, 출력 샤프트의 매우 우수한 축 런아웃 및 강력한 댐퍼를 통한 높은 질량 관성 모멘트를 자랑합니다. DRRD 시리즈는 중앙 위치 모듈, 에너지 관통부 등 취급 기술 및 조립 기술에서 사용을 용이하게 하는 많은 옵션 기능을 제공합니다. 다양한 장착 옵션을 가진 이중 피스톤 드라이브는 다른 Festo 액추에이터 및 그리퍼와의 조합에 매우 적합합니다..

랙피니언형 반회전 드라이브

선형 드라이브가 있는 반회전 드라이브

Festo 반회전 선형 드라이브 유닛 DSL은 회전 날개형 반회전 기술이 적용된 소형 반회전 드라이브와 선형 실린더의 조합입니다. 이것은 고정 스토퍼가 있는 완충 구성품으로 인해 높은 수준의 반복 정확도를 제공합니다. 회전 각도는 단계 없이 정확하게 조정할 수 있습니다. 단순한 슬라이딩 가이드 또는 정밀한 재순환 볼 베어링 가이드를 사용하면 최대 270°의 회전 운동과 최대 200mm 스트로크의 선형 운동이 가능합니다.

회전 선형 드라이브