방향 밸브는 유압 또는 공압 시스템에서 매체의 흐름 방향을 변경, 개방 또는 차단하는 데 사용됩니다. 이를 위해 압축공기 또는 유압 유체가 일반적으로 공압 드라이브의 유체로 사용됩니다. 밸브는 제어 요소의 설계, 전환 위치 및 유량 경로 수, 작동 유형에서 차별화됩니다. 기계적으로 작동되는 방향 밸브, 공압 또는 전기로 작동되는 방향 밸브가 있습니다.
방향 밸브는 유량 방향으로 매체를 차단하거나 열거나 유량 방향을 변경하는 데 사용됩니다. 예를 들어 방향 밸브에는 압축공기 포트와 각 작업 출력에 대한 여러 개의 배기 연결부가 있습니다. 밸브의 명칭(예: 3/2 또는 5/3 방향 밸브)은 연결 및 전환 위치의 수로 결정됩니다.
방향 밸브는 다음과 같은 작업을 위해 밸브 내부의 압축공기 또는 작동유를 가이드합니다:
공압 분야의 혁신을 주도하는 Festo는 다양한 비례 밸브 및 방향 밸브를 제공합니다. 이를 통해 매우 복잡한 애플리케이션도 쉽게 구현 및 제어할 수 있습니다. 협소한 설치 공간을 위한 초소형 제품에서 열악한 환경을 위한 매우 견고한 제품에 이르기까지, 공압 및 전기 작동식 방향 밸브의 포트폴리오를 지금 살펴보십시오.
전기 또는 공압 방향 밸브를 사용하여 액추에이터를 제어할 수 있습니다. 기계적으로 작동되는 밸브는 12, 24, 110 및 230V로 제어할 수 있습니다. 여기에서 일반적인 버전은 예를 들어 3/2 또는 5/3 방향 밸브입니다. 예를 들어 버튼, 레버, 페달 또는 스프링에 의해 밸브가 전환될 때 스위칭되는 밸브를 기계적으로 작동하는 방향 밸브라고 합니다. 이와 달리, 공압 밸브는 압축공기로 작동됩니다.
Festo 표준 방향 밸브는 전기 또는 공압 작동으로 사용할 수 있습니다.
Festo의 솔레노이드 작동 방향 밸브는 전자석의 힘을 사용하여 밸브를 열고 닫습니다. 전자석은 라인 내에서 매체를 "열림" 또는 "닫힘"(NC/NO)으로 전환하는 제어 모듈 역할을 합니다. 자석에 전류가 가해지면 제어 유형에 따라 직접, 서보 또는 강제 제어로 작동하는 밸브가 작동됩니다.
Festo 핵심 제품군의 추천 제품:
용도별 방향 밸브의 Festo 제품 범위는 컴팩트 솔레노이드 밸브에서 파일럿 밸브에 이르기까지 다양하며 밸브 터미널이 기술적으로나 경제적으로 구현 가능하지 않을 때 사용됩니다.