비례 밸브

비례 기술에 대한 높은 수준의 전문 지식을 갖춘 공압 분야 혁신의 원동력인 Festo는 비례 압력 레귤레이터 및 비례 방향 제어 밸브와 같은 광범위한 비례 밸브를 제공합니다. 이를 통해 매우 복잡한 어플리케이션도 쉽게 구현 및 제어할 수 있습니다. Festo 제품을 선택하면 장착, 파라미터화 및 시운전을 위한 최소한의 노력으로 최대한의 개별 솔루션과 기능을 활용할 수 있습니다. 모든 비례 밸브는 일반적으로 사전 설정되어 있습니다. 통합 기술은 또한 시간이 많이 걸리는 일상적인 작업을 덜어줍니다.

다음 범주에서 더 많은 제품을 찾을 수 있습니다: 밸브 및 밸브 터미널

Festo의 비례 밸브

작동 압력, 공칭 폭, 유량 범위 및 작동 온도가 서로 다른 다양한 밸브 시리즈 - Festo는 고객의 필요에 따른 최적의 비례 밸브를 제공합니다. 특별한 요구 사항의 경우 개별 요구 사항에 따라 밸브를 조정하기도 합니다.

Selection Guide: 적합한 비례 밸브를 찾으십시오

Selection Guide: 적합한 비례 밸브를 찾으십시오

‘Controlled Pneumatics Selection Guide’는 단일 밸브부터 완전한 밸브 매니폴드에 이르기까지, 단계별로 최적의 솔루션을 찾아드립니다. 정밀도, 동적 성능, 전력 소비량 등의 기준을 고려하여 선택하고, 애플리케이션을 효율적으로 설계하십시오.

Selection Guide 다운로드

유량 제어용 비례 밸브

비례 유량 조절기는 연결된 공압 소비자의 유량을 제어합니다. 비례 유량 조절기 외에도 이 섹션에서 비례 방향 제어 밸브, 피에조 밸브 및 밸브 유닛을 찾을 수 있습니다. 각 Festo 밸브의 장점에 대해 알아보십시오.

유량 조절 밸브

비례 유량 조절기 VEMD

VEMD 비례 유량 조절기는 질량 유량 제어에 이상적이며 컴팩트한 설치 치수가 특징입니다. 실제 경량이므로 유량을 제어하는 모바일 장치에 사용하기에 이상적입니다. 열 감지기가 있는 통합형 제어 회로로 이 밸브는 정밀하고 역동적으로 작동합니다. 설정값의 설정 변경에 매우 빠르게 반응하며 바로 작동할 수 있습니다.

질량 유량 컨트롤러 VEMD

비례 유량 조절기 VPCF

짧은 반응 시간, 높은 반복 정확도, 컴팩트한 사이즈, PWIS 없음 및 ATEX 3GD 승인: 비례 유량 조절기 VPCF를 독특하게 만드는 특성. 불활성 가스, 공기량, 페인팅 및 흐름 시스템의 속도 제어와 같은 까다로운 응용 분야에 적합하며 특성 곡선의 역학, 반복 정확도 및 선형성 측면에서 가장 높은 요구 사항을 충족합니다.

비례 유량 제어 밸브 VPCF

비례 방향 제어 밸브 MPYE

MPYE 비례 방향 제어 밸브는 5/3방향 비례 밸브이며 위치 제어 게이트 밸브가 존재합니다. 아날로그 입력 신호를 밸브 출구에서 해당 개방 단면으로 변환합니다. 정밀한 공압식 포지셔닝 시스템은 외부 위치 컨트롤러 및 변위 엔코더와 함께 설정할 수 있습니다.

비례 방향 제어 밸브 MPYE

비례 방향 제어 밸브 VPWS

컴팩트하고 강력한 제어성능: 작고 가벼운 비례 방향 솔레노이드 밸브 VPWS는 대 유량의 15mm 원터치 피팅 밸브입니다. 이것은 산소, 이산화탄소, 공기, 아산화질소 또는 불활성 가스 등 가스 유량을 안전하고 정확하게 조절합니다.

비례 방향 제어 밸브 VPWS

비례 방향 제어 밸브 VPWP

MPVE 밸브의 기술 기반에서 VPWP는 이동 방향을 다양하게 할 수 있습니다. 디지털 데이터 전송을 위한 통합 인터페이스 덕분에 비례 밸브는 통합 압력 센서 및 캐스케이드 제어로 특히 안전하고 매우 정밀합니다.

비례 방향 제어 밸브 VPWP

밸브 유닛 VPCB

밸브 유닛 VPCB는 모든 밸런서에 사용할 수 있는 서보 공압 드라이브 솔루션 YHBP의 일부입니다. 2개의 2/2방향 차단 밸브가 통합된 3/3방향 비례 압력 밸브는 스위칭 위치 인식기능과 함께 또는 없이 구매할 수 있습니다.

밸브 유닛 VPCB

압력 제어용 비례 밸브

압력 레귤레이터는 연결된 공압 소비장치의 압력을 제어합니다. Festo에서는 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 제품을 찾을 수 있습니다.

압력 조절 밸브

비례 압력 레귤레이터 MPPES

MPPES 비례 밸브는 직접 제어식(G1/8) 및 파일럿 제어식(G1/4, G1/2)으로 제공됩니다. 설정값은 아날로그 전압 신호 또는 전류 신호로 입력되며 압력 조절 범위를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 선택적으로 설정값 모듈을 사용하여 MPPES를 구매할 수도 있습니다.

비례 압력 레귤레이터 MPPES

비례 압력 레귤레이터 VPPL

이 밸브는 10-40bar의 고압용으로 특별히 개발되었습니다. 나사 연결을 갖춘 단일 장치로 식품 및 음료 업계의 PET 병의 스트레치 블로우 성형 또는 자동차 업계의 타이어 혹은 브레이크 테스트 벤치와 같이 다양한 분야에 사용될 수 있습니다.

비례 압력 제어 밸브 VPPL

비례 압력 레귤레이터 VPPM 및 VPPM-NPT

VPPM 및 VPPM-NPT 밸브는 모든 응용 분야에 적합한 파라미터를 제공합니다. 버튼을 누르면 3개의 사전 설정에서 적절한 제어 특성을 쉽게 선택할 수 있습니다. 다중 센서 제어가 있는 2단계 제어 회로 덕분에 안전하고 안정적으로 제어할 수도 있습니다.

비례 압력 레귤레이터 VPPM
비례 압력 레귤레이터 VPPM-NPT

비례 압력 레귤레이터 VPPX

VPPM 밸브 제품군의 VPPX 비례 밸브는 최대의 유연성과 최고의 프로세스 품질을 보장합니다. 파라미터를 자유롭게 지정할 수 있는 PID 컨트롤러 및 외부 센서 입력을 통해 맞춤형 설정도 간단하고 쉽게 구현할 수 있습니다.

비례 압력 레귤레이터 VPPX

비례 압력 레귤레이터 VPPI

통합된 압력 보상 기능이 탑재된 직접 구동형 밸브는 큰 공칭 폭에서도 정밀하고 동적 성능을 발휘합니다. 효율적 교환 코일 드라이브는 VPPI의 높은 역동성을 보장하며 통합된 위치 조절기는 우수한 안정성을 책임집니다. 완벽한 그래픽 디스플레이는 다양한 설정 옵션을 제공합니다.

비례 압력 레귤레이터 VPPI

비례 압력 레귤레이터 VPPE

VPPE는 포트폴리오에서 가장 저렴한 비례 밸브입니다. 디스플레이 유무에 관계없이 선택적으로 설정값 모듈과 함께 사용할 수 있습니다. 설정값은 아날로그 전압 신호(0-10 V 또는 4-20 mA)로 입력됩니다.

비례 압력 레귤레이터 VPPE

비례 압력 레귤레이터 VEAA

최대 10bar의 압력 범위: Piezo 기술로 인해 VEAA는 매우 정밀하고 내구성이 뛰어납니다. 추가 이점: 매우 짧은 스위칭 시간, 무소음 작동 및 매우 낮은 에너지 소비.

비례 압력 레귤레이터 VEAA

비례 압력 레귤레이터 VEAB

진공에서 6bar까지의 압력 범위: 피에조 기술은 또한 VEAB를 매우 정밀하고 견고하게 만듭니다. 또한 이 밸브는 짧은 스위칭 시간, 조용한 작동 및 높은 에너지 효율로 점수를 얻습니다.

비례 압력 레귤레이터 VEAB