VEAD 및 VEFC 밸브를 사용하면 FOUP 플러싱 시 질소 소비를 최대 75%까지 줄일 수 있습니다. 이 솔루션은 불활성 가스 주입을 위해 특별히 설계되었으며 높은 메커니즘, 적은 입자 발생, 긴 사용 수명 등의 이점을 제공합니다.


훼스토는 이러한 제어 밸브에 압전 벤더를 사용하여 기술 혁신을 이루었습니다. 이 기술은 전압을 인가하여 밸브를 연속적으로 정밀하게 제어할 수 있게 해줍니다. 효율적인 피에조 기술을 사용하여 전력 소모도 최소화합니다. 전체적으로 총 질소 소비량의 최대 18%를 절약하고 CO2배출량을 거의 1/5까지 줄일 수 있습니다.

한 눈에 살펴보기

전자산업의 자동화