솔레노이드 작동식 매체 밸브
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
프로세 스 밸브
솔레노이드 작동식 매체 밸브
VZWD
솔레노이드 밸브 VZWD
최대 90bar의 고압용으로 설계된 직접 구동식 2/2방향 VZWD 솔레노이드 밸브입니다. 차압 없이도 안정적으로 작동하며, 밀폐형 회로에 이상적입니다.
차압 불필요
다양한 연결 버전
높은 압력 범위
직접 제어 기능
Downloads
VZWD_EN.PDF
Links
애플리케이션