Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4

1002510

Código de barras / GTIN : 4052568226114

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
28 m³/h
Presión del medio
0 bar - 4 bar
Diámetro nominal
43 mm