Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9
1002518
Código de barras / GTIN : 4052568226190
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
18.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 9 bar
Diámetro nominal
31 mm