Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16
1002525
Código de barras / GTIN : 4052568226251
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
12.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
24 mm