Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8
1002530
Código de barras / GTIN : 4052568226305
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
28 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8 bar
Diámetro nominal
35 mm