Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8
1002541
Código de barras / GTIN : 4052568226411
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
23 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8 bar
Diámetro nominal
35 mm