Puerta OR OS-1/8-NPT

10412

Código de barras / GTIN : 4052568303600

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función O
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
500 l/min
Presión de funcionamiento
1 bar - 10 bar
Tipo de fijación
Con taladro pasante