Puerta OR OS-1/4-NPT

10413

Código de barras / GTIN : 4052568303617

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función O
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1170 l/min
Presión de funcionamiento
1 bar - 10 bar
Tipo de fijación
Con taladro pasante