Válvula de antirretorno H-1/2-B

11691

Código de barras / GTIN : 4052568002411

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
función antirretorno
Conexión neumática 1
G1/2
Conexión neumática 2
G1/2
Presión de funcionamiento
0.4 bar - 12 bar
Material del cuerpo
Aleación forjada de aluminio anodizado