Racor de espiga CN-3/8-PK-6
11949
Código de barras / GTIN : 4052568021276
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Diámetro nominal
5.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C