Racor instantáneo QSW-1/2-16
130605
Código de barras / GTIN : 4052568023638
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
13 mm