Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Tecnología de conexiones neumáticas

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Unión rápida en Y CRQSY-10

130659

Código de barras / GTIN : 4052568116347

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diámetro nominal
5.6 mm