Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Tecnología de conexiones neumáticas

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Racor instantáneo CRQS-M5-6-I

132329

Código de barras / GTIN : 4052568027940

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diámetro nominal
2 mm