Racor instantáneo CRQS-1/8-6-I
132330
Código de barras / GTIN : 4052568027957
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diámetro nominal
4.1 mm